配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1829 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1829 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® A型
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® A型
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 0.5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Kodowanie A型
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +60 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 30 g
  • Kraj pochodzenia 拉脱维亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140259461
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较