HARTING ix Industrial®
09 45 800 0183
型号: 09 45 800 0183
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
测试适配器套件
FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX 型
注释
比较
型号: 09 45 800 0183
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING ix Industrial®
附件种类
测试适配器套件
附件介绍
FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX 型
特点
兼容 FLUKE 网络 DSX 电缆分析器
版本
编码
A型
详细资料
ix Industrial
®
端对端插接电缆的 6
A
类别测试、插接电缆测试和通道测试
技术参数
极限温度
+10 ... +40 °C
插拔次数
≥ 5,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
340 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
90303900
GTIN
5713140235564
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
文件
浏览
Knowledge
Videos