Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Artikelnummer: 33 48 313 1804 005
ix Type A OM Cat.6A PUR 0.5m
ix Type A OM Cat.6A PUR 0.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 313 1804 005
ix Type A OM Cat.6A PUR 0.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -30 ... +70 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
    IEC 60811-404 내유성
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 42.292 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140332119
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen