配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 313 1819 075
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 075
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Konnektör 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması demir yolu uygulamaları için
  • Özellikler elektron ışını çapraz bağlı Comp 752
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Kontak sayısı 8
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer elektron ışını çapraz bağlı Comp 752
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    EN 50264-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    EN 50306-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    NFPA 130 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
    EN 50155 Darbe ve titreşime dayanıklıdır
    EN 60811-403 Ozon direnci
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    EN 50618 UV direnci
    IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140332287
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600