饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7804 050
型号: 33 48 314 7804 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7804 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Omgespoten
IDC-afsluiting
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Aantal contacten
8
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-30 ... +70 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
IEC 60754-1 Zonder halogeen
IEC 60811-404 Oliebestendigheid
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
248 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140332652
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found