饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
33 48 314 7804 075
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Övergjuten
IDC-terminering
Kontaktdon 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
7,5 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Antal kontakter
8
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-30 ... +70 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
IEC 60754-1 Halogenfri
IEC 60811-404 Oljeresistens
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140332669
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found