Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 48 313 1409 003
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
4x AWG 22/7
PVC
Lungimea cablului: 0.3 m
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 313 1409 003
ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Număr de contacte 10
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +70 °C nemişcat
    -20 ... +60 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 31,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140330290
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați