配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 314 7412 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 10 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7412 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 针数 10
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Material properties
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140332560
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较