配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
型号: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connecteur 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 4 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 10x AWG 26
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
  • Codage Type B
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    50 V AC
    60 V DC
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • GTIN 5713140796867
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较