登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
전력 및 신호
...
I/O 시스템 케이블링
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 100
型号: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Conector 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Conector 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tipo B
Premoldeado
Terminación IDC
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tipo B
Premoldeado
Terminación IDC
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
10
Estructura de núcleo
5x 2x AWG 26
Número de contactos
10
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-5 ... +70 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140333468
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found