配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 B
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 B
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 5x 2x AWG 26
  • 컨택트핀 개수 10
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +70 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 320 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140333444
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604