kann gelöscht werden
子类别
kann gelöscht werden

kann gelöscht werden

Kits de conector do motor

发动机连接器工具套装

M5

M5

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Cabos Signa

信号电缆

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Insertos

插芯

Para condições ambientais muito severas

用于恶劣环境条件

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Para aplicações à prova de explosão

用于防爆应用

Carcaças/Bases para aplicações industriais.

适用于工业用途的上壳/底座

Han<sup>®</sup> HMC

Han® HMC

Insertos

插芯

M23

M23

Cabo de potência

供电电缆

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Potência 16 A ... 300 A

电源 16 A ... 300 A

Acessórios

附件

M8

M8

Elementos de codificação e guias

编码和导引元件

RJ45

RJ45

Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®

Carcaças Han<sup>®</sup> 24 HPR aumentadas

上壳 Han® 24 HPR 加大型

Vedação da entrada de cabo

电缆出线密封圈

M8

M8

Carcaças/Bases para aplicações industriais.

适用于工业用途的上壳/底座

Peças de montagem do painel

面板安装件

Botões de parada de emergência

急停按钮

Conexão plugável

可插拔连接

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

M23

M23

HARTING ICC

HARTING ICC

ICC 20

ICC 20

Conjuntos de cabos

电缆组装

M12

M12

Han® R15

Han® R 15

M17

M17

M17

M17

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Dados e potência/sinal

数据和电源/信号

Acessórios

附件

Acessórios

附件

Ferramentas de crimpagem manuais

手动压接工具

Ha-VIS eCon 2000

Ha-VIS eCon 2000

Cabo de carregamento

充电电缆

Ha-VIS eCon 3000

Ha-VIS eCon 3000

Acessórios

附件

M17

M17

6 B

6 B

Soquetes

插座

Ferramenta inferior

底部工具

Fibra óptica

光纤

Ha-VIS eCon 9000

Ha-VIS eCon 9000

Jogos de conectores

连接器组

Cabo para transporte

运输电缆

Sinal e comunicação

信号和通信

Carcaças/Bases

上売/底座

Barramentos - E1

总线 - E1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Alteração de gênero

转接口

Power over Ethernet (PoE)

以太网 (PoE) 供电

Dados e potência/sinal

数据和电源/信号

HARTING UIC

HARTING UIC

Dados e potência/sinal

数据和电源/信号

Tamanho 15

尺寸 15

Han-Compact<sup>®</sup>

Han-Compact®

Módulos ópticos

光纤模块

Conexão de mezanino

夹层连接

Carcaças/Bases para aplicações industriais.

适用于工业用途的上壳/底座

Ferramenta para 2mm har.bus HM

用于 2mm har.bus HM 的工具

M8

M8

Transmissão de dados

数据传输

HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

Acessórios

附件

Para aplicações à prova de explosão

用于防爆应用

Insertos

插芯

Conectores de dados

数据连接器

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Han-Smart® O conector inteligente

Han-Smart® 智能连接器

Han-Snap<sup>®</sup>

Han-Snap®

Prensas

压机

Sinal até 10 A

最高 10 A 的信号

Vedações

密封件

Módulos pneumáticos

气动模块

Módulos ópticos

光纤模块

Conjuntos de cabos

电缆组装

Ha-VIS eCon 7000

Ha-VIS eCon 7000

Fibra óptica

光纤

Alimentação do painel de energia e sinal

电源和信号面板安装

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Insertos

插芯

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Tomada de carregamento

充电盒

Carcaças/bases para aplicações ao ar livre

适用于室外用途的上壳/底座

Acessórios

附件

Conjuntos de cabos

电缆组装

Máquinas de crimpagem de alto desempenho

高性能压接机

Contatos

插针

M23

M23

Para aplicações industriais

用于工业应用

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Módulos

模块

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

M5

M5

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

M12

M12

Correntes desde 16 A

电流从 16 A 起

Acessórios

附件

Carcaças/Bases

上売/底座

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Módulos de transmissão de dados

数据传输模块

Han-Power<sup>®</sup> T

Han-Power® T

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Carcaças/Bases

上売/底座

Contatos

插针

M12

M12

Fibra

光纤

Han® HPR Single Pole

Han® HPR Single Pole

Acessórios

附件

Han-Modular<sup>®</sup> Flexbox

Han-Modular® Flexbox

M23

M23

Carcaças/Bases

上売/底座

Tamanho 15

尺寸 15

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Parafusos

螺钉

Acessórios

附件

Quadros

框架

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Módulos inteligentes

智能模块

Carcaças/bases para aplicações ao ar livre

适用于室外用途的上壳/底座

Cabos de conexão para acionamentos ebm-pabst EC

用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆

M5

M5

Áudio / vídeo

音频/视频

Conectores de placa

电路板连接器

Pneumática

气动

Data

Data

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Para aplicações resistentes à temperatura

用于耐高温应用

USB

USB

Estruturas hinged frame Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®铰接框架

M23

M23

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

D-Sub

D-Sub

Acessórios

附件

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Botões de pressão

按钮

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

HARTING UIC

HARTING UIC

Carcaças/Bases

上売/底座

Docking frame

对接式框架

16 B

16 B

RJ45

RJ45

Ha-VIS eCon 4000

Ha-VIS eCon 4000

Acessórios

附件

Para alta compatibilidade eletromagnética

用于高电磁兼容性

Contatos

插针

Carcaças/bases metálicas Han-Modular® Compact para um módulo

用于一个模块的 Han-Modular® Compact 金属上壳/底座

Módulo SFP

SFP 模块

HARTING UIC

HARTING UIC

Conjunto completo

全套

Han® HPR Single Pole

Han® HPR Single Pole

Fibra óptica

光纤

Molduras de blindagem, molduras para segurar

屏蔽框架 抓握框架

Optical

光学

M8

M8

Sinal até 10 A

最高 10 A 的信号

Conexão de cartão extensor

扩展卡连接

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Insertos

插芯

Carcaças/Bases

上売/底座

Cabos híbridos (cobre/cobre)

混合电缆(铜/铜)

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Carcaça/base plástica Han-Modular<sup>®</sup> ECO para um módulo

用于一个模块的 Han-Modular® ECO 塑料上壳/底座

M23

M23

7/8ʺ

7/8ʺ

Híbrido

混合

Han® R15

Han® R 15

RJ45

RJ45

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Fibra

光纤

<i>har</i>-modular<sup>®</sup>

har-modular®

Han-Power<sup>®</sup>

Han-Power®

Módulos coaxiais

同轴电缆模块

Medição de temperatura

温度测量

7/8ʺ

7/8ʺ

Módulos

模块

Conectores para potência e sinal

电源和信号连接器

M17

M17

M17

M17

Ferramentas de montagem

组装工具

Interruptores seletores

开关

Potência 16 ... 300 A

电源 16 ... 300 A

Potência e sinal

电源和信号

Single Pair Ethernet (SPE)

Single Pair Ethernet (SPE)

Suporte do plugue

插头座

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

10 B

10 B

Quadros

框架

T1

T1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Módulos pneumáticos

气动模块

Carcaças/bases metálicas para dois módulos Han-Modular<sup>®</sup> Twin

用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座

Automação PROFINET

自动化 PROFINET

Conexão da placa-mãe para placa-filha

主板到子插件板连接

DIN 41612

DIN 41612

Tamanho 15

尺寸 15

Máquinas de crimpagem

压线机

M8

M8

Carcaças/Bases

上売/底座

Cabo do motor

电机电缆

HARTING PushPull

HARTING PushPull

Cabos Single Pair Ethernet

单对以太网电缆

Conexão por fio

导线连接

Han<sup>®</sup> HPR PYD 1to1

Han® HPR PYD 1to1

Veículos ferroviários - EN 50155

铁路应用 - EN 50155

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Contatos coaxiais

同轴插针

Han-Eco<sup>®</sup>

Han-Eco®

Saída de potência CC

直流电源输出

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Sinal

信号

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Cabos híbridos (cobre/fibra óptica)

混合电缆(铜/光纤)

Ferramenta superior

顶部的工具

Conjuntos de cabos

电缆组装

Ferramenta para reparo

维修工具

Para aplicações resistentes à temperatura

用于耐高温应用

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Material de montagem

组装材料

M23

M23

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

B23

B23

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Acessórios

附件

Jogos de conectores

连接器组

M23

M23

Contatos

插针

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

Han® INOX

Han® INOX

Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®

RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Alimentação de energia

电源

Han-Power<sup>®</sup> S

Han-Power® S

7/8ʺ

7/8ʺ

B23

B23

Cabos de fibra óptica de vidro

玻璃光纤电缆

Elétrico

电气

Switch Ethernet/PROFINET em Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®中的以太网/PROFINET 交换机

M12

M12

Contatos

插针

Jogos de conectores

连接器组

<i>har</i>-bus<sup>®</sup> 64

har-bus® 64

Ferramentas de decapagem

剥线工具

Cabos de dados

数据线

Carcaças/bases Han® HPR HPTC para ambientes severos ao ar livre

用于恶劣室外环境的 Han® HPR HPTC 上壳/底座

Cabos de potência

电源电缆

Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup>

Han-Yellock®

Prensa-cabos

电缆紧固件

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Tamanho 15

尺寸 15

<i>har</i>-flex<b>i</b>c<b>o</b>n<sup>®</sup>

har-flexicon®

M17

M17

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Base de montagem em superfície Han® HPR PYD

表面安装底座 Han® HPR PYD

Potência e sinal

电源和信号

Power

Power

Carcaças/bases para aplicações ao ar livre

适用于室外用途的上壳/底座

M8

M8

Ferramentas cortantes

切割工具

Peças de engate

锁扣组件

HARTING ICC

HARTING ICC

Han<sup>®</sup> Ex

Han® Ex

Contatos

插针

Ferramentas de crimpagem motorizadas

电动压接工具

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

POF

POF

Adaptador

适配器

Docking frame Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular® 对接式框架

M23

M23

Outros módulos

其它模块

Jumpers de encaixe Han<sup>®</sup> ES Press

Han® ES Press 插入式跳线

Ferramentas de perfuração para a passagem pelo painel

用于面板安装的冲切工具

Insertos

插芯

Conector de bloco de terminais

端子连接器

Cabos de fita planos

扁平带状电缆

Entrada de potência CA

交流电源输入

Acessórios

附件

M12

M12

Sistemas de trava

锁扣系统

M12

M12

Cabos de conexão para acionamentos Dunker EC

用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆

Docking frame

对接式框架

SEK

SEK

Insertos

插芯

M17

M17

Uso para trilho padrão

用于标准导轨

Ferramentas de extração

拆卸工具

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

SEK

SEK

Conectores para potência e sinal

电源和信号连接器

Conjuntos de conectores e cabos

电缆连接器和电缆组件

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

Medida

测量

Moldura deslizante

滑动框架

Cabos de sistema

系统电缆

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

7/8

7/8

Carcaças Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon Short

上壳 Han® 24 HPR EasyCon 短化版

M12

M12

Interruptores de chave

钥匙开关

Moldura Han-Modular® Docking

Han-Modular® 对接框架

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Caixas de distribuição / caixas de sensores e atuadores

配电箱/传感器制动器箱

Fibra óptica Sistema de cabos

光纤 系统布线

Acessórios

附件

Automação

自动化

Quadros

框架

M5

M5

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Molduras para segurar

抓握框架

Insertos

插芯

Tamanho 15

尺寸 15

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Capas de proteção

保护罩

7/8

7/8

M17

M17

Distribuidor Han-Power<sup>® </sup>Energy

Han-Power® Energy 分线器

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Luzes piloto

引导灯

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Potência e sinal

电源和信号

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

D-Sub

D-Sub

Carcaças/Bases

上売/底座

Módulos coaxiais

同轴电缆模块

Faixas de identificação

标识条

Montagem do inserto

插芯固定

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

24 B

24 B

Base em concha

底座外壳

M16

M16

M5

M5

Han® HPR Single Pole

Han® HPR Single Pole

M17

M17

Outros módulos

其它模块

Barramento de campo

现场总线

Quadros

框架

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Han<sup>®</sup> High Temp

Han® High Temp

Acessórios adicionais

更多附件

Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon

Han® 24 HPR EasyCon

Correntes até 16 A

电流高达 16 A

Cabos de conexão para acionamentos Dunker EC

用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆

Cabos de conexão para acionamentos ebm-pabst EC

用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆

Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 24/7
      16
    • 3x 0.34 mm²
      85
    • 4x 0.34 mm²
      158
    • 4x 2.5 mm²
      1
    • 4x AWG 22/7
      1
    • 5x 0.34 mm²
      131
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      49
    • 4.2 mm
      100
    • 4.5 mm
      114
    • 4.9 mm
      58
    • 5.3 mm
      53
    • 9.2 mm
      1
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      16
    • M12 A编码
      175
    • RJ45 连接器
      1
    • 一体成型
      191
    • 公头 弯式
      11
    • 公头 直式
      17
    • 弯式 左
      1
    • 母头 弯式
      47
    • 母头 直式
      100
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M12 T1 Industrial 弯式
      16
    • Han® 1A 母头
      1
    • M12 A编码
      374
    • RJ45 连接器
      1
    • 一体成型
      391
    • 公头 弯式
      60
    • 公头 直式
      204
    • 母头 弯式
      45
    • 母头 直式
      65
    • 直式
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 无屏蔽
      374
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      16
    • ‌ 10 Mbit/s
      17
    • ‌ 100 Mbit/s
      17
472 products (of 98)
1/16
比较
0
排序方式
Filters
0