配套产品
配套产品
Combinables
25
备件
2
系统电缆
103
型号: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
panel feed through M12D cod.male 4pins

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
备件
2
系统电缆
103
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Frontmontage
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,34 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 22
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 2 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 2 ... 5 mm
  • Länge der Litzen ‌ 50 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 25,66 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140138018
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较