配套产品
配套产品
型号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
quick change tool BK for HD D-Sub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
快速更换工具
用于D-Sub高密度单个插针
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Gereedschap voor snel wisselen
  • Beschrijving van het gereedschap voor enkelvoudige D-Sub contacten met hoge dichtheid
  • Type aandrijving
    Elektrisch
    Pneumatisch
Versie
  • Gegoten set B-Crimp
  • Bewegingsrichting Parallel
  • Toepassingsgebied
    Aanbevolen voor vast gebruik in productielijnen
    voor meer dan 25.000 krimphandelingen per jaar
    voor gestempelde contacten op de haspel (250 ... 10.000)
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 0,22 mm²
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 5,1 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 82073010
  • GTIN 5713140278646
  • eCl@ss 17.130.192,00
  • UNSPSC 24.0 23153420
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较