配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
4
Accessories
4
型号: 09 18 526 6329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 26P PL2
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 26P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 18 526 6329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 26P PL2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
17
Werkzeuge
4
Zubehör
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип соединения
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Число контактов 26
  • Длина подключения 5.5 mm
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C
  • Усилие вставки ≤ 52 N
  • Усилие расстыковки ≤ 52 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm +1.6 ‌
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 4.02 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140031203
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415