配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Filtro
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
  • Filtro Filtro-C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 7,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica (PCT)
    Aço revestido
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 12,4 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140074972
  • eCl@ss 27.440.214,00