PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 55 266 3822 741
型号: 09 55 266 3822 741
15p ANG STD M PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 266 3822 741
15p ANG STD M PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
回焊焊接接线方式 (SMT)
Soket tipi
公头
Boyut
D-Sub 2
Bağlantı türü
主板到子插件板
Kontak sayısı
15
Kilitleme tipi
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Paket içeriği
每卷 140 个
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.76 mm
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıkma torku
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Yerleştirme kuvveti
≤ 50 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Performans seviyesi
1
符合 CECC 75301-802 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
7.3 mm
Hot plugging
无
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
接地:压铸锌
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
23 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140219236
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found