配套产品
配套产品
型号: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL2_4-40  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 2
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 15
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 140 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,600 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140069275
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469