配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 314 7242
25 way RA Female 3,9k BLnut4
25 way RA Female 3,9k  BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 314 7242
25 way RA Female 3,9k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama 过滤器
  • Eleman 连接器
  • Kontak açıklaması
    车削
    弯式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 波峰焊接接线方式
  • Soket tipi 母头
  • Boyut D-Sub 3
  • Filtre C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontak sayısı 25
  • PCB sabitlemesi
    带框架
    带锁板扣
  • Kilitleme tipi 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 7.5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +125 °C
  • Performans seviyesi
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Hot plugging 无
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 有
  • REACH SVHC maddeleri 铅
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde 有
  • California Önerme 65 madde
    铅
    镍
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 25
  • Net ağırlık 21.84 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85322400
  • GTIN 5713140075733
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469