配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 09 55 356 7616 741
25p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
25p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 356 7616 741
25p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standaard
  • 原件 连接器
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • 公母类型 Vrouwelijk
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式 Moederbord naar dochterkaart
  • 针数 25
  • 锁定类型 Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
  • 包装内容 160 stuks op een haspel
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Nee
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针)
    Koperlegering
    Aarding: zink-spuitgietwerk
  • 表面(插针) Edelmetaal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Niet ingesloten
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140219946
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较