登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 55 466 3815 741
型号: 09 55 466 3815 741
37p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connector
Low-profile
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: 5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 4
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 37
Koperlegering, Aarding: zink-spuitgietwerk
Edelmetaal over Ni
注释
比较
型号: 09 55 466 3815 741
37p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Specificatie
Low-profile
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 4
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
37
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad M3
Pakketinhoud
160 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,84 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,76 mm
Nominale stroom
5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 25 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
Insteekkracht
≤ 123 N
Uittrekkracht
≥ 11 N
≤ 82 N
Prestatieniveau
1
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
3,6 mm
Hot plugging
Nee
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Aarding: zink-spuitgietwerk
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
23 g
Land van herkomst
Vietnam
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140218727
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portugees_PT)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Frans)
PDF (Italiaans)
PDF (Japans)
PDF (Koreaans)
PDF (Duits)
PDF (Spaans)
PDF (Deens)
PDF (Nederlands)
PDF (Pools)
PDF (Zweeds)
PDF (Turks)
PDF (Chinees)
PDF (Chinees tradit.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found