配套产品
配套产品
型号: 09 55 466 6820 741
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 6820 741
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Low-profile
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 4
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 37
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
  • Obsah balení 160 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Ne
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Zemnění: zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 6.530 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140219472
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469