登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Соединение для расширительной платы
09 55 456 7621 741
型号: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
D-Sub
Название
Стандарт
Элемент
Соединитель
Описание контактов
Штампованный
Угловой
Версия
Метод подключения
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Тип
Розетка
Размер
D-Sub 4
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Число контактов
37
Тип блокировки
Крепежный фланец с резьбовым фиксатором M3
Содержимое упаковки
140 штук на ленте
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2,76 mm
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Момент затяжки
≤0,4 Nm Стопорный винт
Предельная температура
-55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
Усилие вставки
≤ 123 N
Усилие расстыковки
≥ 11 N
≤ 82 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1,6 mm
Монтажная высота
7,3 mm
Hot plugging
Нет
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Кожух: сталь, никелированная
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Основа: литой под давлением цинк
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
Вьетнам
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140220058
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found