配套产品
配套产品
型号: 09 55 415 6622 741
37p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
37p STR FE PL2_4-40  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 415 6622 741
37p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 标准
  • 요소 连接器
  • 접점 설명
    冲压
    直式
버전
  • 터미네이션 방법 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 젠더 母头
  • 규격 D-Sub 4
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    堆栈
  • 컨택트핀 개수 37
  • 잠금 유형 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • 패키지 내용 每卷 140 个
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.76 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 삽입 포스 ≤ 123 N
  • 철수 포스
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 성능 레벨
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,950 g
  • 원산지 越南
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140070462
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469