配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
29
型号: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件, 集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
29
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍
    for Han-Brid®
    With glued seal
    With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Integrated
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Standard Hoods/housings for industrial applications
  • 包装内容 Please order seal screw separately.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 电缆直径 9 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 18.33 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124387
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较