配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari 7/8ʺ
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    7/8ʺ
    Mamă Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1,5 mm²
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 119 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140146600
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600