登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
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
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
7/8ʺ
21 34 970 0495 050
型号: 21 34 970 0495 050
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0495 050
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 5,0m
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
Type of cable
4x1,5mm² PVC grey
Connector 1
7/8 4pole female straight overm unshld
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
圆形连接器 7/8ʺ
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
预装一端
Konnektör 1
7/8ʺ
母头 直式
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 1.5 mm²
Kontak sayısı
4
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
600 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140146426
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found