Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
7/8ʺ
21 34 970 0496 050
型号: 21 34 970 0496 050
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0496 050
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole female straight overm unshld
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 7/8ʺ
Elemento
电缆组装
Especificaciones
预装一端
Conector 1
7/8ʺ
母头 直式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1.5 mm²
Número de contactos
4
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
493.5 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146471
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found