配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 970 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer 7/8ʺ
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    7/8ʺ
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1x PE-kontakt
  • Specifikation for specialkontakter PE-kontakt
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.134 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140146594
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600