配套产品
配套产品
型号: 09 64 124 7212
9 way RA Male 47 BLnut4
9 way RA Male 47 BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 124 7212
9 way RA Male 47 BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificazione 过滤器
  • Elemento 连接器
  • Descrizione del contatto
    车削
    弯式
Versione
  • Collegamento 波峰焊接接线方式
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 公头
  • Taglia D-Sub 1
  • Filtro C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 9
  • Fissaggio PCB
    带框架
    带锁板扣
  • Tipi di aggancio 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7.5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura massima -20 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀贵金属
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 14.3 g
  • Paese di origine 捷克
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140074828
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469