登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
50
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para condições ambientais muito severas
09 40 024 0317
型号: 09 40 024 0317
Base Panel 24HPR srew lock, cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 024 0317
Base Panel 24HPR srew lock, cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
50
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
Com tampa metálica
Versão
Tamanho
24 B
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Torque de aperto
3 Nm Parafusos de fixação M6
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
388 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140057883
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found