登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rozwiązania zindywidualizowane
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Przewody połączeniowe do napędów Dunker EC
61 88 720 0008 0300
型号: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
Tuleje końcówek kablowych
Złącze 2
M16
Żeński Kątowy
6 pinów
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Olejoodporne
Bezhalogenowe
Bez silikonu
Cechy
Wysoce elastyczne
Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Wersja
Długość kabla
3 m
Konstrukcja rdzenia
1× 2× 0,5 mm²
Zakres zastosowań
do połączeń hamulcowych
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C Nieprzesunięty
-20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
200 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140275461
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found