配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Ferruler på ledningsende
  • Konnektor 2
    M16
    Hun Vinklet
    6 poler
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Stort set oliebestandig
    Silikonefri
  • Funktioner Flertrådet
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Ledningsstruktur 2 x 0,5 mm²
  • Anvendelsesområde til fastholdelse af bremsetilslutning
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -5 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 220 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较