登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluções personalizadas
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabos de conexão para acionamentos ebm-pabst EC
61 88 720 0017 2000
型号: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
terminais de fio
Conector 2
Circular (fêmea) 9 pinos
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Amplamente resistente ao óleo
Livre de silicone
Características
Fio flexível
Versão
Comprimento do cabo
20 m
Estrutura central
2x 0,5 mm²
Campo de aplicação
para segurar a conexão do freio
Terminação de dados
Tensão nominal
60 V DC
Características técnicas
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C não movido
-5 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140674981
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604