登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Kabelové vývodky
19 44 000 5083
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 不锈钢
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han-INOX
®
Typ příslušenství
Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost
M25
Upínací rozsah
9 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabelové vývodky)
Nerezová ocel
Materiál (svěrací objímka)
Polyamid (PA)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
56 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
73072910
GTIN
5713140193185
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread