矩形连接器
...
附件
电缆出线密封圈
09 00 000 6012
型号: 09 00 000 6012
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 15 ... 16 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6012
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Tartozék típusa
Cable seal
A tartozék leírása
Han
®
Split Hood
1 cable entry
Wide version
Műszaki jellemzők
Befogási tartomány
15 ... 16 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
NBR
Szín (kiegészítők)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
7 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
84849000
GTIN
5713140161917
eCl@ss
27140807 Additional components cable gland
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Industrial Connectors Han®