配套产品
配套产品
型号: 88 13 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 钝切口
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 88 13 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格 直式电缆
  • 充电模式 Mode 3
  • 连接器1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 连接器2
    不组装
    钝切口
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯结构 5x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 接线方式
    压接针
    不可分离
  • 相位 3
  • 针数 7
  • 信号针数 2
  • 电源针数 5
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • 详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 32 A
  • 额定电压(电源) 480 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 22 kW
  • 编码电阻 ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
  • 电缆直径 16.5 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 IEC 62196-2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277618
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较