登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Części zamienne
2
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 111 1305
型号: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
M12-S
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
HARAX
®
technologia przyłączeniowa
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
3
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 0,34 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 1,6 mm
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
32 V
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
13
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
2,9 ... 5,1 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Mosiądz
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
21 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140137202
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found