Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Objednací číslo: 09 56 400 4701
D SUB HD FE CRIMP SHELL 62P
D SUB HD  FE CRIMP SHELL 62P

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Krimpování
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 4
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 62
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.25 mm²
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 56 400 4701
D SUB HD FE CRIMP SHELL 62P
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek Konektor
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 4
  • Počet kontaktů 62
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 0,25 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,38 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 6,6 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140071957
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace
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
Porovnejte