8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 215 4715
型号: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
50
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
标准
Element
连接器
Description of the contact
冲压
直式
Version
Termination method
焊杯接线
Gender
母头
Size
D-Sub 2
Connection type
PCB至电缆
飞线
Number of contacts
15
Locking type
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.5 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 20
Rated current
6.5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Stripping length
2.5 ... 3 mm
Limiting temperature
-40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
Insertion force
≤ 50 N
Withdrawal force
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Performance level
2
符合 CECC 75301-802 标准
Mating cycles
≥ 250
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Colour (insert)
灰色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
9.463 g
Country of origin
中国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140093980
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found