配套产品
配套产品
饰品
5
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 Cover lockable
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 Top/side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    Cable clamp
    Cable grommet
  • 锁定类型 Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 详细资料 Cable clamp kit for two outputs is available as accessories (it includes: screw, metal clamp, plastic insert and grommet). With Part No. 09 67 001 9988 ten of these kits are delivered.
  • 包装内容 incl. grommet set halves
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 环境温度 -55 ... +110 °C
  • 电缆直径 11.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 表面(上壳/底座) Metallised
  • 长度 43 mm
  • 宽度 53.5 mm
  • 高度 15 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 23.5 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140091511
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416