登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0573
型号: 09 67 025 0573
DSUB IDC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 025 0573
DSUB IDC HOODS
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
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
With shielding plate
Cover lockable
版本
尺寸
D-Sub 3
屏蔽
Shielded
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
锁定类型
for knurled screws
2 个组件
Yes
可分离
Yes
详细资料
Order knurled screw separately.
for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
环境温度
-30 ... +100 °C
电缆直径
5 ... 11 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
颜色(上売/底座)
RAL 7032 (pebble grey)
长度
41.15 mm
宽度
53.52 mm
高度
15 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
40
净重
33.708 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140091702
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found