配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
4
型号: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 5
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Kap vergrendelbaar
Versie
  • Grootte D-Sub 5
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype voor kartelschroeven
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details Bestel de gekartelde schroef apart.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -30 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 9 ... 14,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Lengte 41,15 mm
  • Breedte 67,41 mm
  • Hoogte 19 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 30
  • Nettogewicht 25,64 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140093515
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较