配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
4
型号: 09 67 009 0571
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 009 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 Cover lockable
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Cable clamp
  • 锁定类型 for knurled screws
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 详细资料
    Order knurled screw separately.
    for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 环境温度 -30 ... +100 °C
  • 电缆直径 4 ... 8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032 (pebble grey)
  • 长度 38.15 mm
  • 宽度 31.3 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 0.008 g
  • 原产国 Vietnam
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140089310
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416