电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0343
型号: 09 67 009 0343
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0343
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
D-Sub
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 1
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Przelotka kablowa
Typ blokowania
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Zawartość opakowania
zawiera komplet przelotek połówkowych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Temperatura otoczenia
-40 ... +120 °C
Średnica przewodu
4 ... 10,2 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Metal
Długość
39,5 mm
Szerokość
31 mm
Wysokość
14,8 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
49 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140088924
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05