登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 000 7248
型号: 09 67 000 7248
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7248
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
插针
Серия
D-Sub
Название
标准
Тип контакта
压接针
Версия
Метод подключения
压接针
Тип
母头
Производственный процесс
冲压针
Содержимое упаковки
每卷10000个
左展开
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.09 ... 0.25 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Наружный диаметр провода
≤1.02 mm
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Длина снятия изоляции
2.5 ... 3 mm
Уровень исполнения
2
符合 CECC 75301-802 标准
Циклы стыковки
≥ 250
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2,120 g
Страна изготовления
捷克
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140086821
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found