配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer
    UL 94 V0
Version
  • Størrelse D-Sub 2
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 1,47 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140229563
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较