配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 56 100 4704
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.25 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 4704
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento 连接器
  • Descripción del contacto
    冲压
    直式
Versión
  • Método de terminación 焊杯接线
  • Tipo 母头
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • Color (aislante) 黑色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6.714 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140071155
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469