配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
9
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
9
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering High Density
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 3
  • Antal kontakter 44
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 1,98 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,29 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 17,862 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140071926
  • eCl@ss 27.440.214,00