Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 56 562 7813
型号: 09 56 562 7813
D SUB HD MA RA 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 562 7813
D SUB HD MA RA 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
High Density
Элемент
Connector
Описание контактов
Stamped
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Male
Размер
D-Sub 5
Число контактов
78
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Технические характеристики
Расстояние между рядами
1.98 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.41 mm
Номинальный ток
2 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 25 mΩ
Момент затяжки
≤0.4 Nm Locking screw
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1.6 mm
Монтажная высота
7.6 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: steel, nickel plated
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
32.512 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140072466
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found